Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Triphasé 3 fils

Caractéristiques électriques

  • Catégorie de surtension  III

  • Courant nominal (A) 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300 | 520

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

  • Fréquence de fonctionnement de l'application  50 | 60

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Niveau de pollution  PD2

  • Certifié pour  UL/IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • Indice IP  IP00

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue