Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde | IEC
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde | FASTON
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
5,5 | 9,4 | 17,1
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
1
-
Capacité Cy1
2,5 | 5
-
Courant nominal (A)
6 | 10 | 20
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,44 | 2.3
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
2 | 2.3 | 3,5
-
Poids (lb)
4,41 | 5,071 | 7,717
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur
80 mm [ 3.14 in ]
-
Longueur
250 mm [ 9,84 in ]
-
Hauteur
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00