Filtres de puissance monophasés
Optimisez vos systèmes électriques grâce aux filtres CEM (compatibilité électromagnétique) monophasés haute performance de TE. Conçus pour supprimer les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radioélectriques (RFI), ces filtres sont essentiels pour maintenir l'intégrité et l'efficacité de vos applications électriques monophasées.
Nos filtres CEM monophasés offrent une suppression supérieure du bruit, atténuant efficacement les bruits en mode commun et en mode différentiel. Ces solutions polyvalentes sont très fiables pour une large gamme d'applications, notamment les équipements industriels, les appareils médicaux et l'électronique grand public. Nos filtres compacts offrent des solutions peu encombrantes qui peuvent s'intégrer facilement dans diverses configurations d'installation. Ils sont disponibles pour une gamme de courants nominaux répondant à divers besoins, et prennent en charge des courants élevés pour les applications exigeantes. En intégrant nos filtres CEM, vous pouvez garantir la conformité aux normes et réglementations, et protéger vos produits et systèmes contre d'éventuels problèmes de compatibilité électromagnétique.
Applications
Filtres monophasés
- Applications monophasées et à courant continu industrielles
- Secteur commercial
- Domaine médical
Caractéristiques et avantages
Filtres monophasés
- Courants jusqu'à 60 A
- Tension monophasée et tension continue jusqu'à 350 V
- Série polyvalente avec plusieurs choix de performances et de connexions