Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction | Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
III
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
4.3 | 7,7 | 10,7
-
Courant nominal (A)
25 | 50 | 80 | 160 | 250 | 380
-
Tension de fonctionnement (VAC)
530
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
2.5 | 3,5 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 7,9
-
Poids (lb)
5,512 | 7,717 | 9,48 | 9,921 | 12,567 | 17,417
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
70 | 85 | 95 | 100 | 230
-
Largeur (in)
2.75 | 3.34 | 3.74 | 3.93 | 9,05
-
Longueur (mm)
237 | 250 | 270 | 290
-
Longueur (in)
9,84 | 9.33 | 10,62 | 11.41
-
Hauteur (mm)
140 | 172 | 182 | 220 | 240
-
Hauteur (in)
5.51 | 6,77 | 7,16 | 8,66 | 9,44
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Indice IP
IP20