Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre) | Étoile (3 fils + terre) | WYE (4 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
415 | 480
-
Courant d'atténuation (A)
60 | 120 | 180 | 240 | 300
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
224 | 254 | 258 | 268 | 291 | 295 | 296 | 300 | 312 | 333 | 336 | 337 | 356 | 370 | 373 | 374 | 400 | 407 | 408 | 410 | 411
-
Poids (lb)
493,835 | 559,973 | 568,792 | 590,838 | 641,544 | 650,363 | 652,568 | 661,386 | 687,841 | 734,138 | 740,752 | 742,957 | 784,845 | 815,709 | 822,323 | 824,528 | 881,848 | 897,28 | 899,485 | 903,894 | 906,099
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation au sol
Dimensions
-
Largeur (mm)
600
-
Largeur
600 mm [ 23,62 in ]
-
Longueur (mm)
600
-
Hauteur (mm)
2328
-
Longueur
600 mm [ 23.62 in ]
-
Hauteur
2328 mm [ 91,65 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Options
Interface homme-machine | Interrupteur-sectionneur
-
Méthode de refroidissement
Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
1000
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP41 | IP54