Filtres anti-harmonique actifs
Les filtres actifs anti-harmonique conviennent aux installations à charges mixtes et aux applications avec charges dynamiques. Ils sont couramment utilisés comme solution centrale au point de couplage commun (PCC). Les filtres anti-harmoniques Ecosine Active Sync offrent une solution fiable pour l'atténuation des harmoniques, la correction du facteur de puissance et l'équilibrage de charge en temps réel. Le concept modulaire offre une flexibilité maximale en matière de personnalisation, de redondance, de mise à niveau et de combinaison avec des composants passifs d'atténuation des harmoniques.
S'appuyant sur son vaste savoir-faire et son expérience en matière de solutions et d'applications dans le domaine de la qualité de l'énergie, Schaffner, qui fait désormais partie de TE Connectivity, a développé une nouvelle génération de filtres actifs anti-harmonique (AHF), également appelés filtres de puissance actifs (APF). La nouvelle série de filtres modulaires ECOsine. La série de filtres Active Sync offre des solutions adaptées et économiques pour relever les défis exigeants de l'atténuation des harmoniques avec tout type de charge non linéaire. La série de filtres ECOsine Active Sync offre un concept modulaire et compact qui peut être utilisé comme module autonome ou comme solution système. Les options de gestion intelligente de la charge du filtre et de la redondance garantissent une solution intelligente pour la qualité de l'énergie à l'ère de l'industrie 4.0. Les filtres harmoniques actifs Schaffner offrent d'excellentes performances pour résoudre les problèmes de qualité de l'énergie, en se concentrant sur les besoins des clients et les exigences des applications pour une énergie plus propre et plus intelligente.
Applications
Filtres actifs anti-harmonique
- Systèmes de mouvement et d'entraînement
- Robotique industrielle
- Équipement de fabrication de semi-conducteurs (SME)
- Infrastructure de véhicules électriques (EVI)
- Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
- Médical
- Données et périphériques
- Énergie
Caractéristiques du produit
Filtres actifs anti-harmonique
- Distorsion harmonique totale THDi < 5 %
- Atténuation jusqu'aux harmoniques d'ordre 50
- Courant nominal d'atténuation de 60 A à 1200 A
- Pour les réseaux de 50 et 60 Hz
- S'adapte à tout type de charge non linéaire, même dans des environnements très dynamiques
- Correction du facteur de puissance
- Équilibrage de la charge
- Triphasé/3 fils
- Triphasé/4 fils
- Gestion intelligente de la charge pour économiser l'énergie et assurer la redondance
- Système modulaire autonome ou solutions complètes d'armoires
- Écran tactile couleur de 7 pouces pour interface homme-machine (IHM)