Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Tension de fonctionnement (VAC)
520 | 760
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
2,7 | 2.3 | 3,3 | 3.1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6,1 | 9,9 | 11 | 18 | 18,2
-
Poids (lb)
5,953 | 5,071 | 6,835 | 7,276 | 8,819 | 9,921 | 12,126 | 13,449 | 21,826 | 24,251 | 39,684 | 40,125
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330
-
Largeur (in)
7,67 | 8,26 | 8,66 | 10,51 | 10,03 | 11,41 | 11,02 | 12,2 | 12,99
-
Longueur (mm)
170 | 175 | 190 | 195 | 220
-
Longueur (in)
6.69 | 6.88 | 7,67 | 7.48 | 8.66
-
Hauteur (mm)
140 | 150 | 165
-
Hauteur (in)
5.51 | 5.9 | 6,49
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00