Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction | Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
WYE (4 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
10,7 | 42,1
-
Courant nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600
-
Tension de fonctionnement (VAC)
520
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.8 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | 5.9 | 7,9 | 8.5 | 10 | 11
-
Poids (lb)
1,764 | 2,867 | 3,528 | 5,953 | 9,039 | 13,008 | 17,417 | 18,74 | 22,047 | 24,251
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
115 | 125 | 135 | 140 | 170
-
Largeur (in)
4,52 | 4.92 | 5,51 | 5.31 | 6,69
-
Longueur (mm)
120 | 130 | 160 | 230 | 250 | 280 | 325
-
Longueur (in)
4.72 | 5.11 | 6,29 | 9,84 | 9.05 | 11,02 | 12,79
-
Hauteur (mm)
80 | 115 | 125 | 140 | 150 | 170
-
Hauteur (in)
3.14 | 4,52 | 4,92 | 5.51 | 5.9 | 6,69
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00 | IP20