Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Non filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction | Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Jeu de barres

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  DELTA (3 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Catégorie de surtension  II

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 0,9 | .4 | 3,1 | 3.4 | 6.9

  • Courant nominal (A) 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 480 | 520

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) .4 | .5 | .7 | 1,3 | 1.2 | 2,2 | 2,6 | 6,1 | 7,7 | 7,2 | 15,8

  • Poids (lb) 0,882 | 1,103 | 1,544 | 2,867 | 2,646 | 4,851 | 5,733 | 13,449 | 15,874 | 16,976 | 34,833

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur (mm) 58 | 70 | 85 | 95 | 190 | 200

  • Largeur (in) 2.28 | 2.75 | 3.34 | 3.74 | 7,48 | 7.87

  • Longueur (mm) 120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310 | 320

  • Longueur (in) 4.72 | 5,51 | 5.11 | 6.69 | 7.87 | 9.44 | 12,59 | 12.2

  • Hauteur (mm) 58 | 68 | 80 | 86 | 90 | 125

  • Hauteur (in) 2,67 | 2.28 | 3,38 | 3.14 | 3.54 | 4,92

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Niveau de pollution  PD2

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Indice IP  IP00 | IP20

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue