Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
4,7 | 4.3
-
Courant nominal (A)
7 | 16 | 30 | 42 | 55 | 75 | 100 | 130 | 180
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480 | 520
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.5 | .6 | .8 | 1,4 | 1.2 | 2 | 2,7 | 4.3 | 4.5
-
Poids (lb)
1,103 | 1,323 | 1,764 | 2,646 | 3,087 | 4,41 | 5,953 | 9,48 | 9,921
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
40 | 45 | 50 | 80 | 85 | 90 | 120
-
Largeur (in)
1.57 | 1.77 | 1.96 | 3.14 | 3.34 | 3.54 | 4.72
-
Longueur (mm)
160 | 220 | 240 | 280 | 350
-
Longueur (in)
6,29 | 8.66 | 9.44 | 11,02 | 13,77
-
Hauteur (mm)
70 | 85 | 90 | 135 | 150 | 170
-
Hauteur (in)
2.75 | 3,34 | 3.54 | 5.31 | 5.9 | 6,69
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle | Refroidissement dynamique par air
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP20