Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
WYE (4 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,9 | 0,6 | 1.3
-
Courant nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160
-
Tension de fonctionnement (VAC)
520
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.6 | .7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 3,5 | 4,7 | 5.7
-
Poids (lb)
1,544 | 1,323 | 2,426 | 2,646 | 5,071 | 7,717 | 10,362 | 12,567
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
82 | 90 | 115 | 135 | 140 | 160
-
Largeur (in)
3.22 | 3.54 | 4,52 | 5,51 | 5.31 | 6,29
-
Longueur (mm)
115 | 120,9 | 155 | 179 | 251 | 255
-
Longueur (in)
4.52 | 4.75 | 6.1 | 7.04 | 9,88 | 10.03
-
Hauteur (mm)
70 | 85 | 115 | 125 | 130
-
Hauteur (in)
2.75 | 3,34 | 4,52 | 4,92 | 5,11
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP20