Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
10,5
-
Courant nominal (A)
25 | 50 | 80 | 110 | 150 | 230
-
Tension de fonctionnement (VAC)
520
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
2,7 | 2.4 | 5 | 6,1 | 6,3 | 13,3
-
Poids (lb)
5,953 | 5,292 | 11,024 | 13,449 | 13,89 | 29,322
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
129 | 140
-
Largeur (in)
5,51 | 5,07
-
Longueur (mm)
214 | 221 | 300
-
Longueur (in)
8,7 | 8.42 | 11.81
-
Hauteur (mm)
64 | 140
-
Hauteur (in)
2.51 | 5.51
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP20