Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
III
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,3 | 0 | 1,8 | 4
-
Courant nominal (A)
10 | 20 | 30
-
Tension de fonctionnement (VAC)
530
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,43 | .45 | .5
-
Poids (lb)
0,993 | 0,948 | 1,103
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur
63 mm [ 2.48 in ]
-
Longueur
128 mm [ 5,03 in ]
-
Hauteur
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3
-
Indice IP
IP00