Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
480
-
Courant d'atténuation (A)
60 | 120
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
44 | 89
-
Poids (lb)
97,003 | 196,211
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
420 | 840
-
Largeur (in)
16,535 | 33,071
-
Longueur
440 mm [ 17.323 in ]
-
Hauteur
222 mm [ 8,74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Options
Fusible
-
Méthode de refroidissement
Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
1000
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice IP
IP20