Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Non filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Jeu de barres

Caractéristiques électriques

  • Catégorie de surtension  III

  • Capacité Cy1  15 | 150 | 330

  • Capacité Cy2  15 | 330

  • Résistance électrique à la terre (kΩ) 1,5 | 10

  • Courant nominal (A) 150 | 300 | 450 | 600

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Poids  3 kg [ 6,614 lb ]

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur  163 mm [ 6,41 in ]

  • Longueur  200 mm [ 7.87 in ]

  • Hauteur  95 mm [ 3.74 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Niveau de pollution  PD2

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Indice IP  IP00

Documents associés
Aucun document disponible.