Filtres CC pour contrôler les EMI-RFI

Les filtres CC pour la CEM sont utilisés pour supprimer les bruits électriques indésirables générés par les appareils électroniques fonctionnant sur courant continu (CC). Ils permettent de s'assurer que ces appareils sont conformes aux normes d'émission EMI, qu'ils n'interfèrent pas avec d'autres appareils électroniques situés à proximité et qu'ils garantissent un fonctionnement fiable. Les filtres CC sont spécialement conçus pour les installations à courant continu telles que la recharge de véhicules électriques, les réseaux CC, le stockage d'énergie et les installations photovoltaïques.

Avec l'augmentation des vitesses de transmission des données et la multiplication des problèmes liés aux interférences électromagnétiques et radioélectriques, TE a développé des produits permettant de mieux répondre aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de communication. Qu'il s'agisse de respecter les normes FCC et internationales en matière d'émissions électromagnétiques et radioélectriques ou de développer un nouvel équipement à l'abri des interférences électromagnétiques et radioélectriques présentes dans l'environnement, un filtre de ligne vous aidera à garantir la conformité de votre équipement.  

Performances supérieures

Disponible pour des applications uniques

  • Filtres de ligne électrique CC haute performance à étages moyens et multiples
  • Filtres de ligne électrique CC haute fréquence (jusqu’à 3 GHz)
  • Filtres de ligne électrique CC pour courant élevé (jusqu’à 60 A)
  • Filtres de lignes pour signaux de transmission de données

Applications

Filtres CC pour EMI

  • Applications
  • Filtres CC pour EMI
  • Équipements de routage réseau
  • Serveurs
  • Modems
  • Équipement de commutation
  • Armoires de connexion sans fil
  • Concentrateurs Ethernet
  • Stations de base
  • Stations relais
  • Alimentations pour tous types d'équipements de communication
  • Rechargement des véhicules électriques
  • Réseaux CC
  • Stockage d'énergie et installations photovoltaïques 

Caractéristiques et avantages

Filtres CC

  • Les filtres CC pour la CEM sont des composants essentiels pour gérer et réduire les interférences électromagnétiques (EMI) dans les systèmes électroniques fonctionnant sur courant continu (CC).
  • Les filtres CC améliorent la fiabilité et les performances des systèmes électroniques et garantissent la conformité aux normes de réglementation.
  • Les applications typiques pour les filtres CC comprennent les installations photovoltaïques, les équipements de réseau CC et les stations de recharge pour véhicules électriques. 

Filtres de puissance CC FN2220, FN2230 et FN2240 de TE Schaffner

L'industrie automobile mondiale est en pleine transition. Chaque jour, de nouveaux modèles de véhicules électriques (VE) font leur apparition. Aujourd'hui, les VE permettent de parcourir de longues distances sans avoir à s'arrêter fréquemment dans des stations de recharge. Pour les trajets plus longs, les bornes de recharge rapide réduisent le temps de recharge des VE à des temps d'arrêt acceptables pour les utilisateurs. La compatibilité électromagnétique (CEM) est essentielle dans les stations de recharge tant pour les VE eux-mêmes que pour les appareils sans fil à proximité et le réseau électrique. Les filtres EMI permettent d'éviter les bruits à haute fréquence générés par les processus de redressement et de contrôle de l'alimentation pendant la recharge, qui pourraient interférer avec le véhicule ou le réseau électrique. Les séries FN2220, FN2230 et FN2240 de TE Schaffner permettent la CEM et sont essentielles pour une alimentation sûre dans les chargeurs rapides à haute tension et à courant élevé.

Les véhicules électriques utilisent des stations de recharge rapide où une tension et un courant continus élevés sont disponibles pour recharger les batteries en peu de temps. La tension et le courant élevés entraînent des risques de sécurité électrique et de CEM pour l'utilisateur, le véhicule électrique et le réseau électrique. Les filtres sont conçus selon la norme CEI 61851-23, destinée à éliminer les parasites de l'électricité utilisée pour recharger les véhicules électriques dans les stations de recharge rapide. Les ingénieurs du monde entier sont confrontés à ces normes et à d'autres normes de CEM. Les performances, la résistance à la terre et le facteur de forme sont adaptables, ce qui permet aux concepteurs de stations de recharge de relever plus facilement les défis liés aux interférences électromagnétiques.

Avantages pour les installations de recharge pour VE

  • Niveaux standard, moyen et élevé d'atténuation des interférences électromagnétiques
  • Trois niveaux de haute tension (500 V, 1 000 V, 1 500 V)
  • Courant nominal de 250 A à 600 A
  • Conception compacte adaptée aux chargeurs rapides de 125 kW à 600 kW
  • Options de performance avec différents condensateurs GND
  • Conforme à la norme IEC/EN 61851-23 relative aux systèmes de recharge par conduction pour véhicules électriques
  • Conforme à la norme UL 2202 relative aux équipements de recharge pour véhicules électriques (VE)

Applications et avantages

  • Rechargement rapide des véhicules électriques de 125 kW à 600 kW
  • Solution de stockage d'énergie par batterie (BESS)
  • Systèmes de conversion d'énergie solaire
  • Systèmes de conversion d'énergie
Filtres CC série EVX
Filtres CC série EVX