Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Jeu de barres
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Tension de fonctionnement (VDC)
1000 | 1500
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
3,02 | 3,3 | 4,8 | 4,6 | 4,15 | 4 | 6,8 | 6,75 | 7,1 | 11,5 | 11,8 | 12,35 | 12,2 | 18,1 | 18,3
-
Poids (lb)
6,658 | 7,275 | 8,818 | 9,149 | 10,582 | 10,141 | 14,881 | 14,991 | 15,653 | 25,353 | 26,896 | 26,015 | 27,227 | 39,904 | 40,345
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
160 | 175 | 180 | 215 | 230
-
Largeur (in)
6,88 | 6,29 | 7,08 | 8,46 | 9,05
-
Longueur (mm)
265 | 275 | 285 | 310 | 315 | 380 | 440 | 495
-
Longueur (in)
10,43 | 10.82 | 11.22 | 12.2 | 12.4 | 14.96 | 17,32 | 19,48
-
Hauteur (mm)
135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 200 | 210
-
Hauteur (in)
5.31 | 5.51 | 5.9 | 6,29 | 6,49 | 7,87 | 8,26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00