Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Non filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  FASTON

  • Type de terminaison de sortie  FASTON

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 0,77 | 0,66 | 2 | 9,5

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  100

  • Capacité Cy1  2,2

  • Courant nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 340

  • Tension de fonctionnement (VAC) 230

Caractéristiques du corps

  • Poids  0,16 kg [ 0,353 lb ]

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur  69 mm [ 2.71 in ]

  • Longueur  70 mm [ 2.75 in ]

  • Hauteur  30.3 mm [ 1.19 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Niveau de pollution  Capteur de position linéaire PD2

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Indice IP  IP00

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue