Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
FASTON
-
Type de terminaison de sortie
FASTON
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,5 | 0,8 | 2 | 10
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
15
-
Capacité Cy1
2,2
-
Courant nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
340
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.065 | .07
-
Poids (lb)
0,155 | 0,144
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur
45 mm [ 1.77 in ]
-
Longueur
65.6 mm [ 2.58 in ]
-
Hauteur
24.8 mm [ .97 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00