Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
IEC
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Bornage fileté | FASTON
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant nominal (A)
10 | 20
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,35
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,46 | 0,483 | 0,493
-
Poids (lb)
1,087 | 1,015 | 1,065
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur
73 mm [ 2.87 in ]
-
Longueur
184,7 mm [ 7,27 in ]
-
Hauteur
35 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00