Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction | Bornage fileté | Cosse ronde | FASTON | Fil de Litz
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Bornage fileté | Cosse ronde | FASTON | Fil de Litz
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,9 | 1,5 | 2,4 | 4 | 8,3
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
1
-
Capacité Cy1
4,7 | 10
-
Courant nominal (A)
10 | 15 | 20 | 25 | 32
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
0,45
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,87
-
Tension de fonctionnement (VAC)
277
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,26 | 0,44 | 0,27 | 0,38 | 0,24 | 0,39 | .25 | .4
-
Poids (lb)
0,574 | 0,596 | 0,86 | 0,838 | 0,882 | 0,971 | 0,552 | 0,53
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
59 | 73
-
Largeur (in)
2,32 | 2.87
-
Longueur (mm)
97,7 | 108 | 109,4
-
Longueur (in)
3.84 | 4.25 | 4.3
-
Hauteur
35 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3
-
Indice IP
IP00