Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,94 | 1,84 | 4,9 | 10,5
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,47
-
Capacité Cy1
3,3 | 4,7
-
Courant nominal (A)
6 | 10 | 16 | 20
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
0,27 | 0 | 0,38
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,47 | 0,66 | 0
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.21 | .22
-
Poids (lb)
0,463 | 0,486
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur
51 mm [ 2 in ]
-
Longueur
103 mm [ 4.05 in ]
-
Hauteur
38 mm [ 1.49 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00