Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant nominal (A)
8 | 16 | 25 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
1,49
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
2,6
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250 | 300 | 520
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,59 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1,9 | 1,8
-
Poids (lb)
0,882 | 1,301 | 1,544 | 1,103 | 1,985 | 1,323 | 1,764 | 3,969 | 4,189
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
93 | 115
-
Largeur (in)
3,66 | 4,52
-
Longueur (mm)
108 | 110 | 130 | 165
-
Longueur (in)
4.25 | 4.33 | 5.11 | 6.49
-
Hauteur (mm)
62 | 73 | 76 | 87 | 100
-
Hauteur (in)
2,87 | 2.44 | 2.99 | 3,93 | 3.42
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0 | UL 94V-2
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00 | IP20