Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz
-
Type de terminaison de sortie
Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
1,5 | 2,7 | 4 | 8 | 14 | 20
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,22 | 0,47 | 0,33 | 1
-
Capacité Cy1
0,47 | 2,22 | 2,2 | 3,3 | 10 | 22 | 33 | 100
-
Courant nominal (A)
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
0,35 | 0 | 0,26 | 0,54 | .07 | 1,99 | 2,98 | 9,05
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,86 | 0,14 | 0,61 | 0,93 | 0 | .13 | .45 | 1,98 | 3,46 | 4,77 | 5,18 | 14,5
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,427 | 0,535 | 0,477 | 0,33 | 0,547 | 0,516 | 0,158 | 0,391 | 0,512 | 0,467 | 0,493 | 0,58 | 0,448 | 0,548 | 0,15 | 0,557 | 0,525 | 0,425 | 0,54 | 0,073 | 0,191 | 0,169 | 0,481 | 0,095 | 0,47 | 0,51 | 0,501 | 0,514 | 0,53 | 0,369 | 0,505 | 0,23 | 0,39 | 0,176 | .1 | .2 | .21 | .22 | .34 | .4 | .5 | .52 | .57 | .6
-
Poids (lb)
0,422 | 0,161 | 0,373 | 0,486 | 0,988 | 0,728 | 0,937 | 0,75 | 0,463 | 0,221 | 0,882 | 0,942 | 0,814 | 0,331 | 0,863 | 0,389 | 0,441 | 0,21 | 0,86 | 0,508 | 0,349 | 1,037 | 1,087 | 1,103 | 1,228 | 1,257 | 1,147 | 1,052 | 1,125 | 1,129 | 1,03 | 1,105 | 1,209 | 1,134 | 1,206 | 1,138 | 1,061 | 1,18 | 1,114 | 1,191 | 1,158 | 1,279 | 1,169 | 1,323
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
44.5 | 49.8 | 55 | 56 | 57.5
-
Largeur (in)
1.75 | 1.96 | 2.16 | 2.2 | 2.26
-
Longueur (mm)
50.5 | 64.8 | 64.9 | 94 | 113,5
-
Longueur (in)
1.98 | 2.55 | 3.7 | 4.46
-
Hauteur (mm)
22.3 | 30.3 | 40.3 | 45,4 | 45.5
-
Hauteur (in)
.87 | 1,79 | 1.19 | 1.58 | 1.78
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00