Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Non filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Bornage fileté | Cosse ronde | FASTON | Fil de Litz

  • Type de terminaison de sortie  Bornage fileté | Cosse ronde | FASTON | Fil de Litz

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 2 | 4 | 8,45 | 8 | 14 | 20

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  0,22 | 0,47 | 0,33 | 1

  • Capacité Cy1  0,47 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 10 | 47 | 68

  • Courant nominal (A) 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA) 0,04 | 0,27 | 0,45 | 0,38 | 0,18 | 0 | 2,28 | 3,08

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 0,71 | 0,07 | 0,47 | 0,31 | 0,66 | 0 | 0,79 | .46 | 1,41 | 3,69 | 3.4 | 4,91

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 0,063 | 0,092 | 0,058 | 0,085 | 0,326 | 0,11 | 0,285 | 0,103 | 0,087 | 0,24 | 0,265 | 0,12 | 0,185 | 0,095 | 0,105 | 0,31 | 0,225 | 0,288 | 0,112 | 0,346 | 0,231 | 0,06 | 0,196 | 0,175 | .065 | .07 | .1 | .17 | .19 | .2 | .21 | .226 | .25

  • Poids (lb) 0,386 | 0,408 | 0,433 | 0,203 | 0,128 | 0,585 | 0,133 | 0,463 | 0,499 | 0,232 | 0,221 | 0,419 | 0,192 | 0,719 | 0,763 | 0,144 | 0,552 | 0,53 | 0,243 | 0,684 | 0,139 | 0,228 | 0,375 | 0,635 | 0,497 | 0,247 | 0,441 | 0,21 | 0,188 | 0,265 | 0,155 | 0,51 | 0,629

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur (mm) 32.5 | 44.5 | 49.8 | 54

  • Largeur (in) 1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.12

  • Longueur (mm) 43.5 | 50 | 50.5 | 64.8 | 85

  • Longueur (in) 1.71 | 1.96 | 1.98 | 2.55 | 3.34

  • Hauteur (mm) 22.3 | 24.3 | 30 | 30.3 | 40.3

  • Hauteur (in) .87 | .95 | 1.18 | 1.19 | 1.58

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Niveau de pollution  PD2

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Indice IP  IP00

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue