Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz
-
Type de terminaison de sortie
Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 2,5 | 12
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,1 | 0,47 | 1,5
-
Capacité Cy1
0,47 | 4,7 | 10 | 47 | 68 | 100
-
Courant nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
0,04 | 0,46 | 0,38 | 0 | 2,13 | 3,08 | 4,52
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,07 | 0,66 | 0 | 0,79 | 3,69 | 4,91 | 5,34 | 7,23
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
0,121 | 0,067 | 0,056 | 0,085 | 0,24 | 0,47 | 0,105 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,23 | .053 | .065 | .07 | .1 | .133 | .14 | .17 | .21 | .22 | .35 | .4 | 1,12 | 1.1
-
Poids (lb)
0,486 | 0,133 | 0,463 | 0,232 | 0,309 | 0,221 | 0,882 | 0,294 | 0,199 | 0,144 | 0,53 | 0,124 | 0,177 | 0,375 | 0,148 | 0,267 | 0,188 | 0,772 | 0,508 | 0,155 | 0,117 | 1,037 | 2,426 | 2,47
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
32.5 | 44.5 | 46.6 | 49.8 | 56 | 84,5
-
Largeur (in)
1.27 | 1.75 | 1.83 | 1.96 | 2.2 | 3,32
-
Longueur (mm)
43.5 | 50.5 | 64.8 | 71 | 94 | 99,5
-
Longueur (in)
1.71 | 1.98 | 2.55 | 2.79 | 3,91 | 3.7
-
Hauteur (mm)
24.3 | 29.3 | 30.3 | 45 | 45,4 | 45.5 | 57,6
-
Hauteur (in)
.95 | 1,79 | 1.15 | 1.19 | 1.77 | 1.78 | 2.26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Indice IP
IP00