Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Modernisez votre réseau URD pour localiser rapidement les défauts et réduire au minimum les interruptions imprévues

L'indicateur Kries IKI-URD de TE Connectivity (TE) aide les exploitants de réseaux à localiser plus rapidement les défauts sur les réseaux de distribution résidentiels souterrains en réduisant la zone à inspecter par les équipes d’intervention. L’indication intégrée de la direction du défaut guide les équipes vers la section concernée, réduisant ainsi le temps de recherche et leur permettant d’intervenir plus rapidement pour identifier le problème et rétablir le service. 
Un voyant LED clignotant visible depuis la rue permet aux équipes de repérer facilement l’indication de défaut dès leur arrivée sur site. Un défaut souterrain est ainsi signalé clairement en surface. Les équipes peuvent ainsi concentrer leurs recherches sur une zone restreinte. 
Conçu pour la modernisation des réseaux existants, l’IKI-URD est livré préassemblé avec des capteurs à transformateur de courant (TC) alimentés par récupération d’énergie. Il peut être installé sans mettre le transformateur hors tension et permet de détecter visuellement les défauts tout en limitant les perturbations du réseau.

Principales caractéristiques

  • Détection et signalisation des défauts configurables
  • Voyant LED visible depuis la rue pour une indication claire des défauts et facilement repérable en surface
  • Fonctionnement avec batterie de secours et deux capteurs à transformateur de courant (TC) alimentés par récupération d’énergie, inclus dans le kit préassemblé
  • Installation rapide sur les réseaux existants à l’aide de fixations ou de pieds magnétiques, sans alimentation externe
  • Installation sans mise hors tension du transformateur afin de limiter les perturbations lors du déploiement 
  1. Détecter les défauts dans les réseaux de distribution résidentiels souterrains (URD) (IEEE) (anglais)

Découvrez comment les indicateurs de défaut souterrains permettent aux exploitants de localiser rapidement les défauts dans les zones résidentielles grâce à une indication visuelle repérable depuis la rue par les équipes de maintenance, réduisant ainsi les temps d’immobilisation et améliorant la continuité de service.

FAQ

Question 1 : Le modèle Kries IKI-URD de TE Connectivity (TE) peut-il être installé sur des réseaux de distribution souterrains existants ?

Réponse : Oui. L'indicateur TE Kries IKI-URD est conçu pour moderniser les installations existantes et peut être déployé sur les réseaux URD sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’ensemble du réseau.

 

Question 2 : Quelle source d’alimentation l’IKI-URD nécessite-t-il ?

Réponse : L'appareil est principalement alimenté par des transformateurs de courant à noyau fendu connectés lorsqu'un courant de fonctionnement est présent et intègre également une batterie au lithium assurant l’alimentation de secours.

 

Question 3 : L’IKI-URD peut-il être raccordé à des systèmes de télésurveillance ou SCADA ?

Réponse : L’appareil dispose de sorties relais pour la signalisation à distance et d’entrées à contact sec permettant d’effectuer des tests et des réinitialisations à distance.

 

Question 4 : Comment les exploitants peuvent-ils vérifier le bon fonctionnement de l’appareil ?

Réponse : L’IKI-URD permet de tester localement l’affichage, d’effectuer des tests fonctionnels et de procéder à des contrôles à distance afin de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil et de ses relais.

 

Question 5 : Quelles options de réinitialisation sont disponibles après une indication de défaut ?

Réponse : L’appareil peut être configuré pour une réinitialisation automatique, temporisée après 2 ou 4 heures, ou manuelle à l’aide du bouton de réinitialisation local ou d’une entrée de réinitialisation à distance.

 

Question 6 : L’IKI-URD offre-il une signalisation visuelle externe ?

Réponse : Oui. En plus du voyant LED et de l’écran LCD intégrés, l’appareil peut être raccordé à un voyant LED clignotant externe afin de rendre l’indication de défaut encore plus visible.

 

Question 7 : Les paramètres de détection des défauts peuvent-ils être adaptés aux différentes exigences du réseau ?

Réponse : Oui. L’appareil propose plusieurs seuils de détection des surintensités et permet de configurer les paramètres de fonctionnement à l’aide de commutateurs DIP.

 

Question 8 : Quels accessoires sont disponibles pour l’IKI-URD ?

Réponse : Les accessoires comprennent des transformateurs de courant à noyau fendu, des câbles de raccordement, des boîtiers de montage et des voyants LED clignotants externes.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de contrôle  Bouton-poussoir

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration de la sortie du relais  Balai

Caractéristiques électriques

  • Alimentation électrique  Batterie | Capteurs

  • Tension d'alimentation (V) 3,6

  • Surveillance de la tension par paliers  Non

Dimensions

  • Largeur du boîtier  96 mm [ 3.78 in ]

  • Profondeur du boîtier  80 mm [ 3.15 in ]

  • Hauteur du boîtier  48 mm [ 1.89 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de stockage  ’-30 – 75 °C [ ’-22 – 167 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Paramètres de mesure  Courant

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP40

Autre

  • Type de batterie  Lithium

  • Réseau neutre de mise à la terre  Neutre à raccordement à faible ohmicité | Neutre à raccordement court terme et à faible ohmicité | Neutre à raccordement inductif | Neutre isolé

  • Détection des défauts  Court-circuit | Court-circuit à la terre | Défaut à la terre statique

  • Option de réinitialisation des défauts  Après 2 heures | Après 4 heures | Auto | Contact externe normalement ouvert sans potentiel | Manuel

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue