Découvrez comment les indicateurs de défaut souterrains permettent aux exploitants de localiser rapidement les défauts dans les zones résidentielles grâce à une indication visuelle repérable depuis la rue par les équipes de maintenance, réduisant ainsi les temps d’immobilisation et améliorant la continuité de service.
Améliorer la fiabilité du réseau
Nos indicateurs de défauts TE Kries permettent une détection rapide et précise des pannes pour les systèmes de distribution électrique aérienne et souterraine, ce qui vous permet de minimiser les temps d'immobilisation et d'améliorer la disponibilité du réseau.
Nos indicateurs de défauts IKI-OH de TE Kries peuvent être facilement installés sur les lignes électriques aériennes à des points stratégiques de votre réseau. En cas de court-circuit, l'IKI permet aux opérateurs de réseau de localiser et de d'intervenir rapidement sur les défaillances, réduisant ainsi les pannes imprévues et améliorant la résilience du réseau.
Pour les appareillages et les réseaux souterrains, nos indicateurs de défauts TE Kries peuvent détecter les courts-circuits et les pannes de courant et de défaut de mise à la terre et indiquer l'orientation lorsqu'ils sont associés au système de détection de tension TE Kries CAPDIS. Ils peuvent être déployés sur des installations neuves ou existantes et communiquer à distance avec un système SCADA. Nos indicateurs de défauts de courant sont conçus pour garantir une détection et une identification fiables des pannes, améliorant ainsi la transparence, la sécurité opérationnelle et l'efficacité du réseau.
Améliorez la surveillance de votre réseau grâce à la transmission en temps réel des défauts par notre Kries IKI-OH, pour un rétablissement plus rapide du service. Sa conception robuste, adaptée à différentes configurations de lignes et conditions météorologiques, contribue à assurer la fiabilité et la sécurité du réseau.
Signaler la vulnérabilité d'un produit
Les informations concernant les vulnérabilités de ce produit peuvent être signalées et consultées sur cette page : te.com/productsecurity.