Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de force FN2640 mesure avec une grande précision la régularité de la charge de compression générée lors de l'assemblage des pièces. Grâce à sa conception compacte et à sa construction robuste, le capteur s'intègre facilement dans les environnements industriels pour être utilisé dans des applications telles que l'impression, le gaufrage ou d'autres contrôles de montage. Le FN2640 est équipé d'un bouton de charge sphérique pour une meilleure répartition de la charge.

Spécifications

  • Conception à membrane
  • Plage de 100 à 50 000 N (20 à 10 000 lbf)
  • Acier inoxydable et aluminium
  • Petite taille
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Bouton de charge sphérique
  • Installation simple

 

Domaines d’utilisation

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 25000 | 0 – 10000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 5600 | 0 – 22500

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 1

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  1,5 mV/V | 1 mV/V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±0,5/60

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1,8/60

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit