Cellules de charge

Technologies des cellules de charge

Découvrez les principes de fonctionnement et les composants essentiels qui vous permettront de choisir la cellule de charge adaptée à vos applications.

Les cellules de charge sont des composants essentiels des systèmes qui mesurent la force et le poids. Leurs performances dépendent de la technologie de détection qu'elles utilisent, car chacune d'entre elles utilise un principe physique distinct pour convertir la force mécanique en un signal électrique (ou en pression hydraulique dans certains cas). Ces différences influencent la précision, la durabilité, le coût et la compatibilité avec les conditions environnementales. 

Cellules de charge à jauge de contrainte

Principe de fonctionnement

Le corps de la cellule de charge s'étire ou se comprime lorsqu'une force est appliquée. Les jauges de contrainte directement collées au corps réagissent en modifiant leur résistance électrique. Un circuit en pont détecte ces faibles variations de résistance et produit un signal en millivolts. L'électronique de conditionnement du signal amplifie ou numérise le signal afin de produire une sortie calibrée proportionnelle à la force appliquée. De nombreux secteurs, de la fabrication aux essais de matériaux, utilisent des cellules de charge à jauges de contrainte, car elles offrent une grande précision à un coût raisonnable.

Composants principaux

  • Corps de la cellule : élément usiné avec précision (poutre ou diaphragme) conçu pour se déformer élastiquement sous la charge.
  • Jauges de contrainte : capteurs collés au corps de la cellule de charge qui modifient leur résistance lorsqu'ils s'étirent ou se compriment.
  • Circuit en pont : dispositif en pont de Wheatstone qui convertit les variations de résistance en un signal électrique mesurable.
  • Électronique pour le conditionnement du signal : amplifie ou numérise le signal millivolt en une sortie calibrée.

Cellules de charge capacitives

Principe de fonctionnement

L'élément sensible se déforme lorsqu'une force est appliquée, modifiant ainsi l'espacement entre deux plaques de condensateur. Le matériau diélectrique isole les plaques et influence la capacité. Le circuit de mesure de la capacité détecte le changement et produit un signal électrique. L'électronique en charge du traitement du signal amplifie ou numérise la sortie pour l'affichage ou le contrôle. Les cellules de charge capacitives offrent une sensibilité élevée et une réponse rapide, ce qui les rend adaptées aux applications de précision telles que les balances de laboratoire et les appareils médicaux.

Composants principaux

  • Élément de détection : un diaphragme ou une poutre qui se déforme sous la charge.
  • Plaques de condensateur : deux surfaces conductrices dont l'espacement change en fonction de la force appliquée.
  • Matériau diélectrique : couche isolante entre les plaques qui affecte la capacité.
  • Circuit de mesure de la capacité : composants électroniques qui convertissent les variations de capacité en un signal électrique.
  • Électronique de traitement du signal : circuits qui amplifient et calibrent la sortie pour les systèmes d'affichage ou de contrôle.

Cellules de charge piézorésistives

Principe de fonctionnement

L'élément sensible transfère la force aux jauges de contrainte à semi-conducteurs, qui réagissent en modifiant leur résistance. Le circuit en pont détecte ces changements et génère un signal électrique. L'électronique de conditionnement du signal amplifie et calibre le signal pour la sortie. Les cellules de charge piézorésistives réagissent extrêmement rapidement, ce qui les rend adaptées aux mesures de force dynamiques dans les essais de collision automobile, la robotique et les applications aérospatiales.

Composants principaux

  • Élément de détection : structure qui transfère la charge aux jauges de contrainte à semi-conducteurs.
  • Jauges de contrainte à semi-conducteur : capteurs très sensibles qui modifient leur résistance sous l'effet d'une contrainte.
  • Circuit en pont : généralement un pont de Wheatstone qui convertit les variations de résistance en un signal électrique mesurable.
  • Électronique pour le conditionnement des signaux : amplificateurs, filtres et circuits de conversion analogique-numérique qui produisent un signal de sortie propre.

Cellules de charge hydrauliques

Principe de fonctionnement

Le corps de la cellule de charge transfère la force à un diaphragme ou à un piston, qui comprime le fluide à l'intérieur d'une chambre étanche. Le transducteur ou le manomètre de pression mesure la pression résultante et la convertit en une valeur lisible proportionnelle à la force appliquée. Les cellules de charge hydrauliques ne nécessitent aucune alimentation électrique et fonctionnent bien dans des environnements difficiles, ce qui les rend adaptées au pesage industriel intensif et aux sites éloignés.

Composants principaux

  • Corps de la cellule : boîtier contenant la chambre de fluide et le diaphragme ou le piston.
  • Membrane ou piston : élément qui transfère la charge au fluide.
  • Chambre du fluide : remplie d'huile hydraulique ou d'un autre fluide incompressible.
  • Manomètre ou transducteur de pression : mesure la pression du fluide et la convertit en une valeur lisible proportionnelle à la force appliquée.

Comparaison des technologies

Le tableau ci-dessous compare les principales caractéristiques des technologies de cellules de charge décrites ci-dessus. Chacune offre des avantages et des inconvénients distincts. Les cellules de charge à jauge de contrainte offrent un bon compromis entre précision, coût et polyvalence, ce qui en fait le choix le plus courant pour les applications industrielles générales. Les cellules de charge capacitives excellent en termes de précision et de vitesse, mais nécessitent des environnements contrôlés pour maintenir leurs performances. Les cellules de charge piézorésistives sont adaptées pour mesurer des forces dynamiques où une réponse rapide est essentielle, mais elles sont plus coûteuses et sensibles à la température. Les cellules de charge hydrauliques, bien que moins précises et plus lentes, offrent une durabilité exceptionnelle et ne dépendent pas d'une source d'alimentation électrique, ce qui les rend adaptées aux environnements difficiles ou éloignés. Le choix de la technologie appropriée dépend des exigences spécifiques en matière de précision, des conditions environnementales, du temps de réponse et du budget.

Caractéristiques Jauge de contrainte Capacitive Piézorésistive Hydraulique
Précision Haute
(±0,03–0,25%)
Haute
(±0,05–0,2%)
Modérée-élevée
(±0,1–0,5%)
Modérée
(±0,25–1%)
Temps de réponse Rapide Très rapide Extrêmement rapide Lent
Sensibilité à l'environnement Sensible à la température et aux EMI Sensible à l'humidité et à la contamination Sensible à la température Minimal (adapté aux environnements difficiles)
Durabilité Bonne (avec protection) Modérée (électronique sensible) Modérée (semi-conducteurs fragiles) Excellente (robuste, sans électronique)
Alimentation électrique Oui Oui Oui Non
Coût Faible - modéré Modéré - élevé Élevée Modéré
Applications types Pesage industriel général Mesure précise de faibles forces Détection des forces dynamiques Usage intensif, dangereux, à distance

PRINCIPES DE BASE DES CELLULES DE CHARGE

Découvrez les concepts fondamentaux indispensables pour comprendre comment fonctionnent les cellules de charge et examinez leurs caractéristiques de performance ainsi que les facteurs environnementaux à prendre en compte.

Lire la suite

FACTEURS DE FORME DES CELLULES DE CHARGE

Découvrez les caractéristiques des cellules de charge les plus courantes.

Lire la suite