Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction | Boulon fileté

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Boulon fileté

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  WYE (4 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Courant de fuite (max) (230 VCA, 50 Hz)  5 | 6 | 8.5 | 11 | 12

  • Courant nominal (A) 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 440 | 520

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis | Rail DIN

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -25 – 85

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue