Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction | Borne | Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Borne | Jeu de barres

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  DELTA (3 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Courant nominal (A) 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 760

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue