Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type d'insert
Insert de contact | Insert pour contacts
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Composite | Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche | Support
-
Configuration des pôles
20
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage | Plateau | Sac
-
Quantité par emballage
1