Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Self de terre
Non
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne | FASTON | IEC | Passe-fil
-
Type de terminaison de sortie
Borne | FASTON .250″ | Passe-fil
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A)
3 | 6 | 16 | 20
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
.002
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.005
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]