Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
 
	
                
                    
Caractéristiques du type de produit
                
                
    - 
				
						Exigences en matière de filtrage 
						Filtré
					
			 		
		- 
				
						Self de terre 
						Non
					
			 		
		- 
				
						Type d'extrémité d'entrée 
						Broche PCB
					
			 		
		- 
				
						Type de terminaison de sortie 
						Broches PCB .025″ carré
					
			 		
		
 
		
                
                    
Caractéristiques électriques
                
                
    - 
				
						Courant nominal (A)
						1 | 3 | 6 | 10
					
			 		
		- 
				
						Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
						.25
					
			 		
		- 
				
						Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
						.42
					
			 		
		- 
				
						Tension de fonctionnement (VAC)
						250
					
			 		
		
 
		
                
                    
Fixation mécanique
                
                
    - 
				
						Type de montage 
						Montage sur carte
					
			 		
		
 
		
                
                    
Conditions d’utilisation
                
                
    - 
				
						Plage de température de fonctionnement (°C)
						-10 – 40