Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Self de terre
Non
-
Type d'extrémité d'entrée
Broche PCB
-
Type de terminaison de sortie
Broches PCB .025″ carré
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
.25
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.42
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]