Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos capots de protection pour poteaux permettent de protéger les poteaux électriques en bois contre l'eau ou l'humidité et peuvent être installés sur différents types de surfaces.

Principales caractéristiques

  • Matériau résistant aux UV et aux intempéries
  • Étanchéité appliquée sans avoir à utiliser d'outil chauffant
  • Excellente résistance aux chocs
  • Peut être monté sur de nombreux types de surfaces
  • Empilable pour un stockage facile

 

Fabriquées à partir d'un matériau en polyéthylène stabilisé aux UV, nos capots BCIC-PTC sont conçus pour être polyvalents, performants et économiques. Ils peuvent recouvrir des poteaux d'un diamètre compris entre 165 mm et 470 mm et ont une forme ronde qui s'adapte à la forme du poteau.
FAQ

Question : Les capots de protection des poteaux de TE sont-ils conformes aux normes de l'industrie ?

Réponse : Oui, les capots répondent à plusieurs normes d'essai industrielles clés, notamment la norme ASTM G154 pour la résistance aux UV, la norme ASTM D624 pour la résistance à la déchirure, la norme ASTM D543 pour la résistance à l'acide urique et la norme CEI 60216 pour la résistance thermique.

 

Question : Comment les capots BCIC-PTC sont-ils installés ?

Réponse : Les capots sont installés à froid, ce qui signifie qu'aucun outil de chauffage n'est nécessaire. Ils peuvent être facilement montés sur différents types de surfaces et leur conception empilable permet un stockage et un transport efficaces.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de protection pour animaux  Protection contre les écureuils | Protection contre les serpents | Protection des oiseaux

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

Fixation mécanique

  • Méthode d'installation  Installation avec gants

  • Méthode de montage  Montage sur poteau/mât/support

Conditions d’utilisation

  • Conditions d'installation  Mise hors tension requise

Fonctionnement/Application

  • Équipement compatible  Poteau de ligne/broche

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue