Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Améliorer la visibilité des lignes aériennes afin de réduire les collisions aviaires et les perturbations du service

En rendant les lignes perceptibles plus tôt, les oiseaux de grande envergure comme les oies et les cygnes peuvent ajuster leur trajectoire à temps et éviter des collisions potentiellement fatales. La balise avifaune statique est compatible avec l’ensemble des types de conducteurs et ne génère pas d’interférences radioélectriques (RFI) jusqu’à 69 kV. Elle intègre une bande réfléchissante prismatique à haute visibilité, garantissant une détection efficace même en conditions de faible luminosité ou de brouillard. Une bande photoluminescente est également intégrée afin de prolonger l’efficacité du dispositif au crépuscule, notamment pour les oiseaux regagnant leurs zones de repos. Les matériaux utilisés présentent une excellente résistance aux rayonnements UV et au cheminement électrique, assurant ainsi des performances durables sur le long terme dans des environnements contraignants. 

La balise peut être installée sous tension à l’aide d’une perche isolante sur des conducteurs de section comprise entre #6 et 795 kcmil. L’installation consiste à positionner la balise sur le conducteur puis à serrer le collier à boulon fusible jusqu’à rupture de la tête, garantissant

un serrage optimal. Le démontage est réalisable aisément à l’aide d’une douille de 15/16”.

Principales caractéristiques

  • Installation sous tension avec perche isolante
  • Large plage de conducteurs (#6 à 795 kcmil)
  • Haute réflectivité
  • Bande photoluminescente pour conditions de faible luminosité
  • Démontable
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 69

Caractéristiques du corps

  • Type de visibilité  Photoluminescent

  • Couleur principale  Gris

Fixation mécanique

  • Méthode d'installation  Perche isolante

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 6 – 795

  • Diamètres des conducteurs compatibles  4 – 22 mm [ 0,16 – 0,87 in ]

Documents associés
Aucun document disponible.