Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Améliorez la visibilité des lignes aériennes et contribuez à la protection des oiseaux grâce à nos balises AVFD, faciles à installer que ce soit manuellement, à l'aide d'une perche isolante ou d'un drone.

Les balises avifaunes dynamiques AVFD de TE Connectivity permettent aux gestionnaires des réseaux électriques de réduire les collisions entre les oiseaux et les lignes électriques afin de préserver la faune et la fiabilité des équipements. Ces balises se fixent directement sur les conducteurs aériens et améliorent la visibilité des lignes, ce qui permet aux oiseaux de les détecter plus tôt et d'éviter les collisions. Elles contribuent ainsi à préserver la faune tout en réduisant les risques de dommages matériels, de pannes et les coûts de maintenance sur les réseaux de transport et de distribution.

 

La gamme AVFD comprend deux modèles adaptés à différentes conditions de visibilité. Notre balise avifaune AVFD-HCR intègre des composants réfléchissants prismatiques à contraste élevé qui améliorent la visibilité de jour et la détection basée sur le mouvement, et ce, même en cas de faible luminosité, de brouillard et de conditions météorologiques défavorables. Le modèle AVFD-DY est doté d'éléments photoluminescents qui augmentent la visibilité de la tombée de la nuit jusqu'au petit matin, lorsque les oiseaux sont le plus actifs, garantissant ainsi des performances constantes dans des conditions environnementales changeantes.

 

Certains modèles AVFD peuvent être installés à l'aide d'un drone ou d'une perche isolante, y compris sur des lignes sous tension. Cela permet un déploiement plus rapide et plus sûr, réduisant les coupures de courant et simplifiant l'installation dans des endroits éloignés ou difficiles d'accès. Les balises AVFD sont conçues pour garantir la fiabilité du réseau et ont été testées pour ne pas causer d'interférences radioélectriques (RFI) sur les lignes aériennes jusqu'à 173 kV, contribuant ainsi à assurer l'intégrité du réseau sans perturber les communications.

Principales caractéristiques

  • Installation plus sûre et plus rapide à l'aide d'un drone ou d'une perche isolante
  • Résistant aux conditions difficiles telles que la neige, la glace et les vents violents jusqu'à 170 km/h
  • Ressort haute résistance assurant le maintien sur le conducteur
  • Visibilité photoluminescente longue durée jusqu'à 16 heures dans l'obscurité (AVFD-DY)
  • Éléments réfléchissants contrastés à haute visibilité qui améliorent la visibilité de jour (AVFD-HCR)
  • Sans interférences radioélectriques ni effet corona, jusqu'à 173 kV
  1. Installation des balises avifaunes dynamiques de TE à l'aide d'une perche isolante (AVFD-DY & AVFD-HCR) (anglais)

Découvrez comment installer les balises dynamiques de TE pour l’avifaune. Les balises AVFD-DY intègrent des éléments photoluminescents qui prolongent la visibilité jusqu’au crépuscule, lorsque les oiseaux sont le plus actifs, garantissant ainsi des performances constantes dans des conditions environnementales changeantes.

FAQ

Question : Les balises dynamiques AVFD de TE Connectivity peuvent-elles être installées à l'aide de drones ?

Réponse : Oui, la gamme AVFD comprend des produits conçus pour être installés à l'aide de drones, ce qui permet un déploiement plus rapide tout en réduisant les risques pour le personnel et les perturbations du service.

 

Question : Pour quels niveaux de tension les balises avifaune AVFD sont-elles conçues ?

Réponse : La gamme AVFD comprend des balises testées et exempts d'interférences radioélectriques jusqu'à 173 kV.

 

Question : Combien de balises AVFD sont nécessaires pour un marquage efficace des lignes aériennes ?

Réponse : Sur les lignes de distribution classiques, les balises AVFD sont installées de manière décalée sur les trois phases, avec un espacement allant de 2,4 m à 15 m, en fonction de la configuration de la ligne et des exigences locales.

 

Question : Combien de temps dure la luminescence ?

Réponse : Les éléments luminescents offrent généralement une visibilité d'environ 10 à 16 heures par jour, en fonction de l'exposition à la lumière du jour et des conditions.

 

Question : Les produits AVFD sont-ils conformes aux exigences REACH et RoHS ?

Réponse : Oui. Tous les modèles AVFD sont entièrement conformes aux réglementations REACH et RoHS.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 173 | Tous

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fixation mécanique

  • Méthode d'installation  Installation avec gants

Dimensions

  • Diamètres des conducteurs compatibles  2,03 – 48,26 mm [ 0,08 – 1,9 in ]

Documents associés