Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Fiche

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Système de connecteur  Fil à appareil | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 48 | 240

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Gris | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Taille du contact  1.5 mm | 1.6mm | Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5 | 1.59 | 1.6

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .06 | .062

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire | Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT 15GF | PBT GF15 | PBT renforcé de fibre de verre

  • Axe central (pas) (mm) 4.5 | 5.3

  • Axe central (pas) (in) .177 | .209

Dimensions

  • Largeur (mm) 20.33 | 24.83 | 25.33 | 29.33 | 36.6 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Largeur (in) .8 | .978 | .997 | 1.155 | 1.44 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1,27 – 3,3 | 1,3 – 3,3

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,051 – 0,131 | 0,05 – 0,131

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4.5 | 5.3

  • Espacement de ligne à ligne (in) .177 | .209

  • Dimension du fil (AWG) 1 – 10 | 20 – 14

  • Hauteur du connecteur (mm) 23.5 | 26.8 | 31 | 31.5

  • Hauteur du connecteur (in) .925 | 1.055 | 1.22 | 1.24

  • Longueur (mm) 20.33 | 24.83 | 25.3 | 25.33 | 29.33 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Longueur (in) .8 | .966 | .978 | .997 | 1.155 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Dimension du fil (mm²) .5 – 2 | .52 – 2.08

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302 | -40 – 257

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125 | 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257 | 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB | UL 94V-0

  • Indice IP  IP67

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Emballage | Tube

  • Quantité par emballage  14 | 19 | 22 | 27 | 252 | 342

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Oui

Documents associés
Aucun document disponible.