Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur entre séries
-
Interface côté A :
SMA
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
TNC
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Silicone
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Matériau du système de montage :
Laiton
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)