Fonction de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage d’interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.4 – 2 mm [ .055 – .079 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Recherche de taille de fil (AWG):
17, 18, 19, 20
-
Longueur de la patte :
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Conforme à la directive d’insertion automatique des composants KOMAX :
Oui, selon la version 5.0 (mars 2018)
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
6000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)