| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
|---|
| 962875-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962875-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | - | - | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962875-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | 0,34 mm², .2 mm², .38 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962875-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | 0,34 mm², .2 mm², .38 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962876-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Intégré dans le boîtier | Non | - | - | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962876-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962876-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962876-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962942-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962942-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962943-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .65 mm², .79 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 19 mm | -40 – 130 °C |
| 962943-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .65 mm², .79 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 19 mm | -40 – 130 °C |
| 962943-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 19 mm | -40 – 150 °C |
| 963898-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963898-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963900-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963900-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963902-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964261-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C |
| 964261-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 150 °C | 19.15 mm | -40 – 150 °C |
| 964263-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 964263-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 964265-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .35 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964265-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .35 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964267-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964267-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964267-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964269-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964269-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964269-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964274-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 25 mm | -40 – 120 °C |
| 964274-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C |
| 964274-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C |
| 969005-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 130 °C | 19.15 mm | -40 – 130 °C |
| 969005-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Or (Au) | Intégré dans le boîtier | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 140 °C | 19.15 mm | -40 – 140 °C |
| 969028-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 969028-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 969028-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 969079-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 1241844-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 mm² | 15 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | 1.5 mm² | 15 AWG | Fil | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C |
| 1703278-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.5 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 1703278-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.5 mm² | - | - | 1.6 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.5 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 1703414-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 mm² | 15 AWG | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1.5 mm² | 15 AWG | Fil | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 2141882-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .22 mm², .35 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 2141882-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | Non étanche | .22 mm², .35 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 2141884-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .35 mm² | - | - | Fil | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 2141884-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .35 mm² | - | - | Fil | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |