Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
-
Caractéristiques des bornes :
Butée de fil
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.06 mm [ .16 in ]
-
Longueur du produit :
21.75 mm [ .855 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.31 – 2.08
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
2200
-
Méthode d’emballage :
Bande/Bobine
Autre
-
Couleur de fût à sertir :
Noir