Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression isolé du milieu à sortie mV
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils conducteurs
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
5
-
Courant d’alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur du produit :
13.2 mm [ .52 in ]
-
Diamètre du produit :
9,04 mm [ 0,356 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Pression (psi):
5000
-
Type de signal de sortie :
Sensibilité = 15 - 28 mV/V
Autre
-
Non-linéarité ± (%):
0,25
-
Taille nominale du filetage :
Soudable (sans filetage)