Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le modèle 89 non compensé comporte des filetages 5/16-32 UNEF et peut être soudé en place. Il existe aussi dans une variété de raccords filetés, tels que 1/4, 1/8 NPT et 1/4 BSP, ainsi qu’avec des raccords de processus personnalisés. Contactez l’usine pour connaître les options de raccord fileté. Le modèle 89 non compensé est conçu pour les applications OEM à haute pression où la compatibilité avec les milieux corrosifs est requise. L’ensemble de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection.

AVANTAGES

  • Capteur de pression en acier inoxydable 316L 
  • Haute pression 
  • Sortie 0 - 100 mV 
  • Absolu
  • Raccords de processus soudables et filetés
  • Plage de températures de fonctionnement de -40 ºC à +125 ºC
  • ±0,25 % de non-linéarité de pression
  • Fiabilité grâce à la technologie de semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu | Jauge étanche

  • Boîtier du capteur  Raccords filetés | Soudable

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble | Câble en nappe | Fils conducteurs | Fils de raccord

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

  • Tension d'alimentation (V) 5

Dimensions

  • Diamètre du produit (mm) 9,24 | 9,04 | 10 | 15,7 | 15,88 | 16 | 18,54 | 21,46

  • Diamètre du produit (in) 0,625 | 0,394 | 0,845 | 0,356 | 0,364 | 0,73 | .62 | .63

  • Hauteur (mm) 13.2 | 19.05 | 20,08 | 20.32 | 21,08 | 22,09 | 24.38 | 27,94 | 33.02 | 35.56

  • Hauteur (in) .52 | .75 | .8 | .82 | .83 | .87 | .96 | 1.11 | 1.3 | 1.4

Conditions d’utilisation

  • Pression (psi) 1000 | 3000 | 5000 | 10000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Détails du signal de sortie  0 – 100 mV | 125 mV | 125 mV | Sensibilité = 15 - 28 mV/V

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,25

  • Taille nominale du filetage  - | 1/4-18 NPT | 1/4 - 18 NPT (5/8 Hex) | 1/4 - 19 BSPP femelle | 7/16-20 UNF | 7/16 - 20 UNF-2A | 7/16 - 20 UNF femelle | M10 x 1 mâle | M16 x 1,5 | Soudable (sans filetage)

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue