Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée :
Broche PCB
-
Type de terminaison de sortie :
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (max) (A):
0,03
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur :
13.7 mm [ .53 in ]
-
Longueur :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Largeur :
22.5 mm [ .88 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0