Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Broche PCB

  • Type de terminaison de sortie  Borne pour circuit imprimé

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (max) (A) 0,03 | 0,1 | 0,25 | 1 | 3

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 6 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 71 | 220

  • Poids (oz) .21 | .31 | .45 | .49 | .84 | .88 | 2.5 | 7,76

Dimensions

  • Largeur (mm) 16.7 | 19 | 22.5 | 25.5 | 32.2 | 50

  • Largeur (in) .65 | .74 | .88 | 1 | 1.26 | 1.96

  • Longueur (mm) 17.6 | 20 | 25.5 | 27 | 50

  • Longueur (in) .69 | .78 | 1 | 1.06 | 1.96

  • Hauteur (mm) 11.3 | 13.7 | 23.7 | 25 | 60

  • Hauteur (in) .44 | .53 | .93 | .98 | 2.36

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés