Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids :
0,39 kg [ 0,86 lb ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Hauteur :
45,4 mm [ 1.78 in ]
-
Longueur :
94 mm [ 3.7 in ]
-
Largeur :
56 mm [ 2.2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m):
2000
-
Méthode de refroidissement :
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour :
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution :
PD2
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP00
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.