Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.89 – 1.4 mm [ .035 – .055 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 24
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .24
-
Dimension du fil (CMA):
159.8 – 642.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Orange
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7000
-
Type de conditionnement :
Bande